Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,3185 € - 0,3396 € 85000 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
10019115 0,3185 € - 0,3396 € 60000 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,1812 € - 0,2577 € 46000 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,1079 € - 0,1304 € 14065 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,1079 € - 0,1304 € 19705 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,2237 € - 0,2577 € 44000 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
8.5 mm
0,1079 € - 0,1304 € 11800 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
0.9 mm
0,3127 € - 0,3567 € 900 Varastossa
12.5 mm
Sisään painettava
2.8 mm
0,2535 € - 0,2889 € 26634 Varastossa
4.4 mm
4.4 mm
Liima
3.0 mm
0,4378 € - 0,4687 € 19909 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
2.8 mm
0,4378 € - 0,4687 € 31019 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
0,4378 € - 0,4687 € 37840 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,3894 € - 0,4206 € 13000 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,113 € - 0,1177 € 1765 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
1.0 mm
0,0946 € - 0,1005 € 2455 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,4378 € - 0,4687 € 683 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
6.1 mm
0,3894 € - 0,4206 € 7440 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,3185 € - 0,3396 € 37530 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,3185 € - 0,3396 € 11774 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
6.1 mm
0,2237 € - 0,2577 € 197267 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Hinta-alue
0,2577 € - 0,1812 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019269

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
14065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019306

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
19705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018637

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019238

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    0.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.8 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10014745

Hinta-alue
0,3567 € - 0,3127 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    12.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2535 €

Varastotasot
26634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
19909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
31019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
37840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Hinta-alue
0,4206 € - 0,3894 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Hinta-alue
0,1177 € - 0,113 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0946 €

Varastotasot
2455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Hinta-alue
0,4206 € - 0,3894 €

Varastotasot
7440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
37530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
11774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
197267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm