Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

Tämä matalan profiilin pienoiskokoinen johtopidike on nopea asentaa liima-alustan ansiosta, ja siinä on sivuaukko. Se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Essentra tuotenumero:

10019405

Valmistajan tuotenumero:

MWSSEBE-1-19A2

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4206 €
5000 + 0,3894 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

420,60 €

1000 x 0,4206 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Kannatintyyppi Sivulle aukeava
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Sisäkorkeus 2.8 mm
Sisäleveys 8.4 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä