Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,8283 € - 0,8707 € 4218 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,7653 € - 0,8488 € 1838 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,9871 € - 1,0377 € 1800 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
3,231 € - 3,231 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
4,1757 € - 4,1757 € 300 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
2,0399 € - 2,1494 € 1800 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,228 € - 1,3622 € 1496 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
2,1494 € - 2,259 € 498 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
0,4368 € - 0,5139 € 4090 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
0,6197 € - 0,6886 € 2086 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
0,6057 € - 0,7126 € 6165 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
0,6229 € - 0,6927 € 3541 Varastossa
25.0 mm
152.0 mm
0,4723 € - 0,5462 € 1241 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,4512 € - 1,5197 € 93 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,5607 € - 1,6566 € 10098 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,0542 € - 1,1705 € 724 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
1,2294 € - 1,2924 € 966 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,321 € - 1,4692 € 100 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
1,1596 € - 1,2185 € 2015 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
1,0295 € - 1,1432 € 1676 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
  • / 3
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278437

Hinta-alue
0,8707 € - 0,8283 €

Varastotasot
4218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278512

Hinta-alue
0,8488 € - 0,7653 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278475

Hinta-alue
1,0377 € - 0,9871 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278550

Hinta-alue
3,231 € - 3,231 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278581

Hinta-alue
4,1757 € - 4,1757 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278543

Hinta-alue
2,1494 € - 2,0399 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
Nippuside 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278352

Hinta-alue
1,3622 € - 1,228 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278390

Hinta-alue
2,259 € - 2,1494 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5139 € - 0,4368 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161425

Hinta-alue
0,6886 € - 0,6197 €

Varastotasot
2086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10161234

Hinta-alue
0,7126 € - 0,6057 €

Varastotasot
6165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10380505

Hinta-alue
0,6927 € - 0,6229 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    44.0 kg
  • Kokonaispituus
    152.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278413

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4723 €

Varastotasot
1241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278451

Hinta-alue
1,5197 € - 1,4512 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278499

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5607 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278345

Hinta-alue
1,1705 € - 1,0542 €

Varastotasot
724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278444

Hinta-alue
1,2924 € - 1,2294 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10435267

Hinta-alue
1,4692 € - 1,321 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278482

Hinta-alue
1,2185 € - 1,1596 €

Varastotasot
2015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278529

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
1676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm