Valikko Haku

Nippuside 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

10278369

Valmistajan tuotenumero:

495158

896 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,6018 €
1000 + 1,5197 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

160,18 €

100 x 1,6018 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tyyppi Standard Tie
Kaapelinipun maksimihalkaisija 150.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 60.0 kg
Kokonaispituus 520.0 mm
Pinnoite PA
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä