Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6209 € - 0,7304 € | 5465 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0573 € - 1,1747 € | 1618 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,841 € | 1500 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9627 € - 1,0697 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4367 € - 0,5137 € | 3714 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 3298 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8302 € - 0,9225 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6478 € - 0,7198 € | 5498 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6332 € - 1,8042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8832 € - 0,9813 € | 3100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,1107 € - 1,2341 € | 1900 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6427 € - 0,7141 € | 4005 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,535 € | 9496 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6464 € - 0,7182 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 0,5848 € - 0,688 € | 1880 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8778 € - 0,924 € | 825 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,8824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8166 € - 0,9021 € | 4000 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,6418 € | 500 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm