Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5155 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,9668 € - 1,2573 € | 200 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,2671 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,841 € | 1500 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9627 € - 1,0697 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4367 € - 0,5137 € | 3714 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8178 € - 0,9086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,5267 € | 490 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 0,7058 € | 1086 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,71 € | 3341 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,6418 € | 500 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,2557 € | 1700 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,3247 € | 766 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,1886 € - 1,2489 € | 2015 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0553 € - 1,1717 € | 1676 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,037 € - 1,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6988 € - 0,7353 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7367 € - 0,7732 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,133 € - 2,2312 € | 8405 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,0909 € - 2,2032 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm