Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,0805 € - 1,1998 € 5224 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
1,6559 € - 1,7541 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
0,6988 € - 0,7353 € 2872 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
0,7367 € - 0,7732 € 3278 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
2,133 € - 2,2312 € 8405 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
2,0909 € - 2,2032 € 1800 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,8804 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
1,5576 € - 1,6418 € 500 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
3,2557 € - 3,2557 € 1700 Varastossa
250.0 mm
840.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3100 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
1,0118 € - 1,0637 € 1800 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
0,7844 € - 0,87 € 1838 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
3,3118 € - 3,3118 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
4,2801 € - 4,2801 € 300 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,4875 € - 1,5576 € 93 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,5998 € - 1,698 € 10098 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,3471 € - 1,5015 € 200 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
1,354 € - 1,506 € 100 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
362.0 mm
0,8166 € - 0,9021 € 4000 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
  • / 3
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278345

Hinta-alue
1,1998 € - 1,0805 €

Varastotasot
5224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278383

Hinta-alue
1,7541 € - 1,6559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278420

Hinta-alue
0,7353 € - 0,6988 €

Varastotasot
2872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278468

Hinta-alue
0,7732 € - 0,7367 €

Varastotasot
3278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278505

Hinta-alue
2,2312 € - 2,133 €

Varastotasot
8405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278543

Hinta-alue
2,2032 € - 2,0909 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
Nippuside 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278574

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
Nippuside 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278369

Hinta-alue
1,6418 € - 1,5576 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Ruostumaton teräs

10278406

Hinta-alue
3,2557 € - 3,2557 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    250.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    840.0 mm
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10431511

Hinta-alue
0,9813 € - 0,8832 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278475

Hinta-alue
1,0637 € - 1,0118 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278512

Hinta-alue
0,87 € - 0,7844 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278550

Hinta-alue
3,3118 € - 3,3118 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278581

Hinta-alue
4,2801 € - 4,2801 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278451

Hinta-alue
1,5576 € - 1,4875 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278499

Hinta-alue
1,698 € - 1,5998 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278536

Hinta-alue
1,5015 € - 1,3471 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10435267

Hinta-alue
1,506 € - 1,354 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161333

Hinta-alue
0,8824 € - 0,7942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161357

Hinta-alue
0,9021 € - 0,8166 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388