Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,4786 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
520.0 mm
0,9433 € - 1,2267 € 200 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,7064 € - 0,9173 € 200 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
1,7661 € - 2,2863 € 199 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,8564 € - 0,9015 € 825 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,7748 € - 0,8609 € 4000 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,7967 € - 0,8801 € 4000 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
1,0835 € - 1,1919 € 1098 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € 2900 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,8829 € - 0,981 € 1845 Varastossa
380.0 mm
1250.0 mm
0,81 € - 0,90 € 400 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,632 € - 0,7022 € 5698 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
1,5934 € - 1,7602 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
679.0 mm
1,052 € - 1,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
362.0 mm
0,4698 € - 0,522 € 9996 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,2362 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
0,7228 € - 0,8022 € 5396 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
1,2568 € - 1,3964 € 687 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,4723 € - 0,5462 € 1241 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,4512 € - 1,5197 € 93 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
  • / 3
Nippuside 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366721

Hinta-alue
1,9304 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366691

Hinta-alue
1,2267 € - 0,9433 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366684

Hinta-alue
0,9173 € - 0,7064 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366714

Hinta-alue
2,2863 € - 1,7661 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161296

Hinta-alue
0,9015 € - 0,8564 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161333

Hinta-alue
0,8609 € - 0,7748 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161357

Hinta-alue
0,8801 € - 0,7967 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161371

Hinta-alue
1,1919 € - 1,0835 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161418

Hinta-alue
0,5301 € - 0,4771 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Ruostumaton teräs

10161456

Hinta-alue
0,981 € - 0,8829 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    380.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    1250.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,90 € - 0,81 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161326

Hinta-alue
0,7022 € - 0,632 €

Varastotasot
5698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10559529

Hinta-alue
1,7602 € - 1,5934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161364

Hinta-alue
1,1572 € - 1,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,522 € - 0,4698 €

Varastotasot
9996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366707

Hinta-alue
1,6155 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10278338

Hinta-alue
0,8022 € - 0,7228 €

Varastotasot
5396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278376

Hinta-alue
1,3964 € - 1,2568 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278413

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4723 €

Varastotasot
1241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278451

Hinta-alue
1,5197 € - 1,4512 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton