Kaikki vakionippusiteen edut, ja lisäksi niissä on tunnusliuska, johon voi kirjoittaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tag Location | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2554 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pään alla
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,362 € | 3140 Varastossa |
Pään yllä
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,4224 € | 3046 Varastossa |
Pään yllä
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1782 € | 759 Varastossa |
Pään yllä
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 22002 Varastossa |
Pään yllä
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0616 € | 17802 Varastossa |
Pään alla
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0835 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pään yllä
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 10253434 | 0,1261 € - 0,1399 € | 3976 Varastossa |
Pään alla
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 0,1041 € - 0,1157 € | 7063 Varastossa |
Pään alla
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa