Valikko Haku

Merkintänippuside 210.0 mm 50.0 mm PA Väritön

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Essentra tuotenumero:

10331095

Valmistajan tuotenumero:

090221000002

3140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,362 €
500 - 999 0,2554 €
1000 + 0,1992 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

36,20 €

100 x 0,362 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Väritön
Reiän tyyppi No Screw Hole
Tag Location Pään yllä
Hihnan leveys 2.5 mm
Lapun pituus 9.0 mm
Lapun leveys 20.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä