Valikko Haku

Lukkotapit

Varastossa

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kannan korkeus Kannan läpimitta Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • / 3
Kokoonpanotappi 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496756


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    36.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    78.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496862


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    31.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497074


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    88.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497043


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    68.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496732


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    26.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497111


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    55.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497302


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    65.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496831


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    76.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497296


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    60.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496800


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    61.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497210


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    29.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497173


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    90.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497081


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    98.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496923


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    62.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497265


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    45.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    51.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10496978


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    108.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497166


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    80.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497159


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    75.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm