10497074
1504260
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.866 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 22.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.354 in |
| Kannan korkeus | 9.0 mm |
| Pituus kannan alla | 88.0 mm |
| Pituus kannan alla | 3.465 in |
| Tapin läpimitta | 0.63 in |
| Tapin läpimitta | 16.0 mm |
| Tapin reiän halkaisija | 3.5 mm |
| Tapin reiän halkaisija | 0.138 in |
| Koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Lukitusmekanismi | Cotter Pin |
| Reikien määrä | 1 |
| Tullinimike | 8487909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa