Valikko Haku

Lukkiutuva tappi - Yksikiinnitteinen - L-Kahva

Kysy toimitusaikaa

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33220

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Osta
19,01 € - 23,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
20,05 € - 25,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
24,27 € - 30,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,55 € - 29,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
25,02 € - 31,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
37,52 € - 46,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
20,05 € - 25,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
23,15 € - 28,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
20,39 € - 25,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
20,05 € - 25,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,98 € - 27,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
23,15 € - 28,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
22,66 € - 28,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
20,05 € - 25,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
33,87 € - 42,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
34,77 € - 43,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
33,87 € - 42,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
  • / 2
Lukkiutuva tappi 6.0 15.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20760649

Hinta-alue
23,76 € - 19,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Lukkiutuva tappi 5.0 50.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760588

Hinta-alue
25,06 € - 20,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 8.0 90.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20760694

Hinta-alue
30,34 € - 24,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Lukkiutuva tappi 8.0 80.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20760687

Hinta-alue
29,44 € - 23,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Lukkiutuva tappi 8.0 100.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20760700

Hinta-alue
31,28 € - 25,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Lukkiutuva tappi 12.0 100.0 14.5 303 Ruostumaton teräs

20760786

Hinta-alue
46,90 € - 37,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Lukkiutuva tappi 5.0 40.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760564

Hinta-alue
25,06 € - 20,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 6.0 80.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20760632

Hinta-alue
28,94 € - 23,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Lukkiutuva tappi 6.0 10.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20760656

Hinta-alue
25,49 € - 20,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Lukkiutuva tappi 5.0 35.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760557

Hinta-alue
25,06 € - 20,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 5.0 60.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760595

Hinta-alue
26,45 € - 21,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 5.0 70.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760601

Hinta-alue
27,48 € - 21,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 6.0 60.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20760625

Hinta-alue
26,45 € - 21,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Lukkiutuva tappi 5.0 80.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20760618

Hinta-alue
28,94 € - 23,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 8.0 60.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20760663

Hinta-alue
28,32 € - 22,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Lukkiutuva tappi 5.0 45.0 55 303 Ruostumaton teräs

20760571

Hinta-alue
25,06 € - 20,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Lukkiutuva tappi 10.0 60.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20760717

Hinta-alue
42,34 € - 33,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Lukkiutuva tappi 10.0 90.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20760731

Hinta-alue
43,46 € - 34,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Lukkiutuva tappi 12.0 90.0 14.5 303 Ruostumaton teräs

20760779

Hinta-alue
45,60 € - 36,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Lukkiutuva tappi 10.0 70.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20760724

Hinta-alue
42,34 € - 33,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6