Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Kahvan säde | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0981 € - 10,0981 € | 386 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
14,1373 € - 14,1373 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||
10,7523 € - 11,9612 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||
16,2138 € - 16,2138 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||
11,9612 € - 11,9612 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||
16,2138 € - 16,2138 € | 12 Varastossa |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||
9,0883 € - 10,0981 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
14,1373 € - 14,1373 € | 3 Varastossa |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||
21,4051 € - 21,4051 € | 20 Varastossa |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||||
2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,684 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||
2,8607 € - 3,5459 € | 213 Varastossa |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||
3,1763 € - 3,9977 € | 16 Varastossa |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,684 € - 3,3542 € | 182 Varastossa |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||
2,8607 € - 3,5459 € | 120 Varastossa |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||
3,1763 € - 3,9977 € | 8 Varastossa |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
21,4051 € - 21,4051 € | 31 Varastossa |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa