Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 3,3542 € |
50 - 99 | 3,1763 € |
100 - 199 | 3,012 € |
200 + | 2,7748 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Orange |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Height | 6.0 mm |
Base Height | 0.236 in |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Handle Length | 37.5 mm |
Handle Length | 1.476 in |
Handle Radius | 30.0 mm |
Handle Radius | 1.181 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M3 |
Commodity Code | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa