Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0883 € - 10,0981 € | 160 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 11,9612 € - 11,9612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 16,2138 € - 16,2138 € | 10 Varastossa |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 10,7523 € - 11,9612 € | 634 Varastossa |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 16,2138 € - 16,2138 € | 40 Varastossa |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 14,1373 € - 14,1373 € | 90 Varastossa |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 10,0981 € - 10,0981 € | 580 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 14,1373 € - 14,1373 € | 163 Varastossa |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 21,4051 € - 21,4051 € | 20 Varastossa |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7748 € - 3,3542 € | 10 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,5459 € | 193 Varastossa |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,684 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7748 € - 3,3542 € | 10 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6731 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,9977 € | 15 Varastossa |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,684 € - 3,3542 € | 170 Varastossa |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8368 € - 3,5459 € | 15 Varastossa |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa