Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Kahvan säde Osta
11,9612 € - 11,9612 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.5 mm
13.5 mm
16,2138 € - 16,2138 € 10 Varastossa
M10
43.0 mm
18.5 mm
10,0981 € - 10,0981 € 580 Varastossa
M5
25.0 mm
9.7 mm
16,2138 € - 16,2138 € 40 Varastossa
M12
43.0 mm
18.5 mm
10,7523 € - 11,9612 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
31.5 mm
13.5 mm
9,0883 € - 10,0981 € 160 Varastossa
M6
25.0 mm
9.7 mm
14,1373 € - 14,1373 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
36.0 mm
15.7 mm
14,1373 € - 14,1373 € 153 Varastossa
M8
36.0 mm
15.7 mm
2,7748 € - 3,3542 € 10 Varastossa
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,691 € - 3,3542 € 720 Varastossa
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,6957 € - 3,3542 € 234 Varastossa
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,834 € - 3,5459 € 18 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,387 € - 3,9977 € 12 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
2,684 € - 3,3542 € 170 Varastossa
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,8607 € - 3,5459 € 29 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,1763 € - 3,9977 € 8 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
21,4051 € - 21,4051 € 3 Varastossa
M16
51.0 mm
22.7 mm
2,7748 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
2,8607 € - 3,5459 € 193 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,1763 € - 3,9977 € 15 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu M6 Kierteellinen sisäke

10268346

Hinta-alue
11,9612 € - 11,9612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
Kiinnitysvipu M10 Kierteellinen sisäke

10268384

Hinta-alue
16,2138 € - 16,2138 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
Kiinnitysvipu M5 42.0 mm 37.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10268315

Hinta-alue
10,0981 € - 10,0981 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
Kiinnitysvipu M12 Kierteellinen sisäke

10268391

Hinta-alue
16,2138 € - 16,2138 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
Kiinnitysvipu M8 65.0 mm 50.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10268353

Hinta-alue
11,9612 € - 10,7523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
Kiinnitysvipu M6 42.0 mm 37.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10268322

Hinta-alue
10,0981 € - 9,0883 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
Kiinnitysvipu M10 Kierteellinen sisäke

10268377

Hinta-alue
14,1373 € - 14,1373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
Kiinnitysvipu M8 78.0 mm 58.0 mm Musta Ruiskuvalettu sinkkiseos

10268360

Hinta-alue
14,1373 € - 14,1373 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
Kiinnitysvipu M3 30.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10189948

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10189986

Hinta-alue
3,3542 € - 2,691 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190142

Hinta-alue
3,3542 € - 2,6957 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190180

Hinta-alue
3,5459 € - 2,834 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190388

Hinta-alue
3,9977 € - 3,387 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190128

Hinta-alue
3,3542 € - 2,684 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190166

Hinta-alue
3,5459 € - 2,8607 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190364

Hinta-alue
3,9977 € - 3,1763 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Messinki
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M16 Kierteellinen sisäke

10268414

Hinta-alue
21,4051 € - 21,4051 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190135

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190173

Hinta-alue
3,5459 € - 2,8607 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190371

Hinta-alue
3,9977 € - 3,1763 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert