Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
12,6667 € - 12,6667 € 80 Varastossa
M8
12,6724 € - 14,0804 € 90 Varastossa
M8
16,797 € - 16,797 € 2 Varastossa
M10
12,6724 € - 14,0804 € 71 Varastossa
M8
15,9436 € - 16,797 € 15 Varastossa
M10
18,9873 € - 18,9873 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7,2393 € - 7,2393 € 20 Varastossa
M6
11,3781 € - 11,3781 € 71 Varastossa
M12
11,9612 € - 11,9612 € 278 Varastossa
M6
12,7862 € - 12,7862 € 7 Varastossa
M8
9,7425 € - 10,8234 € 23 Varastossa
M6
11,9612 € - 11,9612 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
9,7425 € - 10,8234 € 750 Varastossa
M6
11,5061 € - 12,7862 € 130 Varastossa
M8
15,1613 € - 15,1613 € 612 Varastossa
M10
15,9436 € - 16,797 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
7,282 € - 8,0927 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
11,9612 € - 11,9612 € 89 Varastossa
M10
38,7141 € - 40,748 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
37.0 mm
42.0 mm
38,7141 € - 40,748 € 6 Varastossa
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10268476

Hinta-alue
12,6667 € - 12,6667 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10268513

Hinta-alue
14,0804 € - 12,6724 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 50.0 mm Musta

10268568

Hinta-alue
16,797 € - 16,797 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10268506

Hinta-alue
14,0804 € - 12,6724 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 63.0 mm Musta

10268575

Hinta-alue
16,797 € - 15,9436 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 63.0 mm Musta

10268612

Hinta-alue
18,9873 € - 18,9873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Hinta-alue
7,2393 € - 7,2393 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Hinta-alue
11,3781 € - 11,3781 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 40.0 mm Musta

10268452

Hinta-alue
11,9612 € - 11,9612 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10268490

Hinta-alue
12,7862 € - 12,7862 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10268421

Hinta-alue
10,8234 € - 9,7425 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

10268469

Hinta-alue
11,9612 € - 11,9612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 32.0 mm Musta

10268438

Hinta-alue
10,8234 € - 9,7425 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10268483

Hinta-alue
12,7862 € - 11,5061 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10268520

Hinta-alue
15,1613 € - 15,1613 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10268544

Hinta-alue
16,797 € - 15,9436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10268803

Hinta-alue
8,0927 € - 7,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10268841

Hinta-alue
11,9612 € - 11,9612 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 Väritön

10285473

Hinta-alue
40,748 € - 38,7141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm M6 Ruostumaton teräs Harmaa

10285572

Hinta-alue
40,748 € - 38,7141 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs