Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Väri Kahvan säde Osta
3,4912 € - 3,8882 € 1776 Varastossa
37.0 mm
M8
Oranssi
65.0 mm
3,0941 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
Musta;Punainen
43.0 mm
8,4767 € - 9,4012 € 30 Varastossa
31.5 mm
M8
Musta
65.0 mm
16,0005 € - 16,0005 € 12 Varastossa
43.0 mm
M12
Musta
92.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M3
Harmaa
30.0 mm
5,2226 € - 5,2493 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
44.0 mm
3,0941 € - 3,4364 € 1101 Varastossa
26.0 mm
M5
Oranssi
43.0 mm
4,162 € - 5,9802 € 1060 Varastossa
46.0 mm
M10
Oranssi
83.0 mm
6,0651 € - 8,8265 € 1500 Varastossa
51.0 mm
M12
Oranssi
104.0 mm
4,162 € - 6,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
Musta;Punainen
83.0 mm
14,7347 € - 15,5027 € 49 Varastossa
36.0 mm
M10
Musta
78.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M3
Punainen
30.0 mm
5,2226 € - 5,2493 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M4
Punainen
30.0 mm
5,276 € - 5,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,276 € - 5,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € 10 Varastossa
29.5 mm
M5
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
  • / 4
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierteinen sisäke M8 Oranssi

10259252

Hinta-alue
3,8882 € - 3,4912 €

Varastotasot
1776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M6 Musta;Punainen

10260364

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierteinen sisäke M8 Musta

10275009

Hinta-alue
9,4012 € - 8,4767 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierteinen sisäke M12 Musta

10275047

Hinta-alue
16,0005 € - 16,0005 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M3 Harmaa

10364529

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M5 6.0 mm PA Musta

10631355

Hinta-alue
5,2493 € - 5,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M5 GF PA Oranssi

10259221

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
1101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierteinen sisäke M10 Oranssi

10259269

Hinta-alue
5,9802 € - 4,162 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierteinen sisäke M12 Oranssi

10259276

Hinta-alue
8,8265 € - 6,0651 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta;Punainen

10260395

Hinta-alue
6,1239 € - 4,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta

10275023

Hinta-alue
15,5027 € - 14,7347 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M3 Punainen

10364505

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M4 GF Teknopolymeeri Punainen

10645512

Hinta-alue
5,2493 € - 5,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

10645413

Hinta-alue
5,2893 € - 5,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M5 20.0 mm PA Musta

10639467

Hinta-alue
5,2893 € - 5,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M5 Musta

10364611

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364680

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364666

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10633649

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364642

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm