Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Väri | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,421 € - 6,5032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,1198 € - 6,2157 € | 100 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,8048 € - 13,1133 € | 25 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
|
||
| 6,4621 € - 6,5579 € | 10 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,1198 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,3526 € - 6,4484 € | 610 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,3526 € - 6,4484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,421 € - 6,5032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,421 € - 6,5032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 5,5585 € | 17 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,3962 € - 5,4229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,3526 € - 6,4484 € | 8 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,1976 € - 6,2911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 5,5585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,1024 € - 5,1424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,2299 € - 5,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 5,5585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,3962 € - 5,4229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 5,5585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,2299 € - 5,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa