Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1615 € - 0,1944 € | 555 Varastossa |
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,047 € - 0,047 € | 57637 Varastossa |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 179106 Varastossa |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0389 € | 93177 Varastossa |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0479 € | 76785 Varastossa |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,083 € | 3500 Varastossa |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2888 € | 29448 Varastossa |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0981 € | 2840 Varastossa |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 7500 Varastossa |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1132 € | 734 Varastossa |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1248 € | 20842 Varastossa |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0848 € | 750 Varastossa |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1382 € | 500 Varastossa |
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1834 € | 247 Varastossa |
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0603 € | 12250 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0735 € | 480 Varastossa |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1738 € | 500 Varastossa |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1074 € | 250 Varastossa |
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa