Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra tuotenumero:

10232460

Valmistajan tuotenumero:

1040300900VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 13.0 mm
Ulkohalkaisija 30.0 mm
Paksuus 2.5 mm
Ruuvikoko M12
Materiaali HDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä