Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1515 € - 0,2118 € 14500 Varastossa
Väritön
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3788 € - 0,616 € 6326 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0282 € - 0,0282 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,2175 € - 0,3971 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0681 € - 0,0949 € 112665 Varastossa
Väritön
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0767 € - 0,0851 € 73043 Varastossa
Väritön
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1701 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0697 € - 0,0972 € 63863 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,034 € - 0,034 € 40000 Varastossa
Väritön
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
10280911 0,10 € - 0,1111 € 248980 Varastossa
Väritön
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0767 € - 0,0851 € 171893 Varastossa
Väritön
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1135 € - 0,1262 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1006 € - 0,1118 € 492 Varastossa
Väritön
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,1052 € - 0,1171 € 53200 Varastossa
Väritön
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1571 € - 0,1669 € 125750 Varastossa
Väritön
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0993 € - 0,1389 € 783 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1225 € - 0,1361 € 43058 Varastossa
Väritön
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0321 € - 0,0321 € 193480 Varastossa
Väritön
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0298 € - 0,0298 € 476000 Varastossa
Väritön
M3
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
  • / 8
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1515 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
6326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0681 €

Varastotasot
112665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
73043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0697 €

Varastotasot
63863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Hinta-alue
0,034 € - 0,034 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Hinta-alue
0,1111 € - 0,10 €

Varastotasot
248980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
171893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Hinta-alue
0,1118 € - 0,1006 €

Varastotasot
492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1052 €

Varastotasot
53200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
125750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041819

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0993 €

Varastotasot
783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1225 €

Varastotasot
43058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
193480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Hinta-alue
0,0298 € - 0,0298 €

Varastotasot
476000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    Nailon 6/6