Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,0275 € - 0,0275 € 297439 Varastossa
Väritön
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2122 € - 0,3874 € 5229 Varastossa
Väritön
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0664 € - 0,0926 € 157165 Varastossa
Väritön
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0748 € - 0,0831 € 43 Varastossa
Väritön
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0981 € - 0,1091 € 20741 Varastossa
Väritön
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
10280911 0,0976 € - 0,1084 € 74980 Varastossa
Väritön
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,068 € - 0,0949 € 8863 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0748 € - 0,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0369 € - 0,0369 € 64612 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0969 € - 0,1355 € 3158 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0413 € - 0,0577 € 122868 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0332 € - 0,0332 € 166183 Varastossa
Väritön
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,1026 € - 0,1143 € 45200 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1533 € - 0,1629 € 132750 Varastossa
Väritön
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,1195 € - 0,1327 € 53058 Varastossa
Väritön
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0417 € - 0,0417 € 37647 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0342 € - 0,0342 € 43906 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,0369 € - 0,0369 € 57458 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0313 € - 0,0313 € 186726 Varastossa
Väritön
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,1656 € - 0,2286 € 17660 Varastossa
Väritön
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0275 €

Varastotasot
297439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
5229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0664 €

Varastotasot
157165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0981 €

Varastotasot
20741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0976 €

Varastotasot
74980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Hinta-alue
0,0949 € - 0,068 €

Varastotasot
8863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Hinta-alue
0,0369 € - 0,0369 €

Varastotasot
64612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041819

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0969 €

Varastotasot
3158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0413 €

Varastotasot
122868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0332 €

Varastotasot
166183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Hinta-alue
0,1143 € - 0,1026 €

Varastotasot
45200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
132750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1195 €

Varastotasot
53058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
37647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0342 €

Varastotasot
43906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Harmaa
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Hinta-alue
0,0369 € - 0,0369 €

Varastotasot
57458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0313 €

Varastotasot
186726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1656 €

Varastotasot
17660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66