Valikko Haku

Lukitus vastakappale - Kääntöpuristin

Kysy toimitusaikaa

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33966

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Osta
24,74 € - 24,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Lukitus vastakappale M3 8.0 Ruostumaton teräs

20760540

Hinta-alue
24,74 € - 24,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3