Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,116 € - 0,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 1940 Varastossa
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 62000 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 316838 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,116 € - 0,1404 € 11488 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 999 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1075 € - 0,1142 € 8404 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,2447 € - 0,278 € 3500 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 29993 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,192 € - 0,221 € 9000 Varastossa
4.2 mm
0,192 € - 0,221 € 611 Varastossa
2.4 mm
0,2584 € - 0,2943 € 20000 Varastossa
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,192 € - 0,221 € 8223 Varastossa
6.8 mm
3.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € 23000 Varastossa
10.2 mm
11.4 mm
0,2058 € - 0,2349 € 32576 Varastossa
10.2 mm
5.7 mm
0,2887 € - 0,3122 € 18623 Varastossa
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2542 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,221 € 4636 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,221 € 5994 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037171

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
62000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037218

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
316838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037294

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
11488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Väritön Nailon 6/6

10037317

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1075 €

Varastotasot
8404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1404 € - 0,116 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111574

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111666

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
29993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Johtopidike 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037454

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    4.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10037430

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Hinta-alue
0,2943 € - 0,2584 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Johtopidike 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037515

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
8223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.8 mm
Johtopidike 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037348

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    11.4 mm
Johtopidike 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037386

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
32576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Hinta-alue
0,3122 € - 0,2887 €

Varastotasot
18623 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Johtopidike 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037751

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
4636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Johtopidike 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037799

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
5994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6