Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,2266 € - 0,2597 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2887 € - 0,3122 € 18623 Varastossa
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,221 € 14155 Varastossa
7.1 mm
4.8 mm
0,2666 € - 0,3067 € 6998 Varastossa
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,192 € - 0,221 € 10636 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2542 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,221 € 10611 Varastossa
2.4 mm
0,2584 € - 0,2943 € 20000 Varastossa
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,192 € - 0,221 € 1223 Varastossa
6.8 mm
3.0 mm
0,257 € - 0,2943 € 790 Varastossa
10.2 mm
11.4 mm
0,257 € - 0,2943 € 5259 Varastossa
10.2 mm
5.7 mm
0,2447 € - 0,278 € 982 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2447 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2447 € - 0,278 € 3953 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2058 € - 0,2349 € 23000 Varastossa
10.2 mm
11.4 mm
0,2058 € - 0,2349 € 32576 Varastossa
10.2 mm
5.7 mm
0,2128 € - 0,2418 € 41000 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
10111529 0,2128 € - 0,2418 € 8431 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2605 € - 0,2987 € 4508 Varastossa
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 4000 Varastossa
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111727

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    44.0 mm
  • Sisäleveys
    35.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Hinta-alue
0,3122 € - 0,2887 €

Varastotasot
18623 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Johtopidike 4.8 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037485

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
14155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    6.2 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 2.6 mm
Johtopidike 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037751

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
10636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Syvyys
    5.6 mm
Johtopidike 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10037430

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
10611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Hinta-alue
0,2943 € - 0,2584 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Johtopidike 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037515

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
1223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.8 mm
Johtopidike 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037355

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    11.4 mm
Johtopidike 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037393

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
5259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111512

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111536

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111550

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    1.6 mm
Johtopidike 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037348

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    11.4 mm
Johtopidike 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037386

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
32576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111505

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111529

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
8431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111734

Hinta-alue
0,2987 € - 0,2605 €

Varastotasot
4508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    44.0 mm
  • Sisäleveys
    35.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111543

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    21.2 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    1.6 mm