Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,1189 € - 0,1439 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1101 € - 0,1171 € 3404 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 62983 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 4488 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1212 € - 0,1377 € 3894 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,0958 € - 0,1018 € 51000 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1189 € - 0,1439 € 275838 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1101 € - 0,1171 € 95530 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1034 € - 0,1252 € 12947 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 8731 Varastossa
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1393 € - 0,1584 € 7995 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,0958 € - 0,1018 € 10029 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 9992 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 296665 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 181426 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1109 € - 0,1543 € 82000 Varastossa
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9994 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 62710 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1101 €

Varastotasot
3404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037171

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
62983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037294

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
4488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037645

Hinta-alue
0,1377 € - 0,1212 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037607

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0958 €

Varastotasot
51000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037218

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
275838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1101 €

Varastotasot
95530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037669

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
12947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 19.1 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037706

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
8731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037652

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1393 €

Varastotasot
7995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037584

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0958 €

Varastotasot
10029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037621

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
9992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037195

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
296665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037225

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
181426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1109 €

Varastotasot
82000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037201

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
9994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037249

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1034 €

Varastotasot
62710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm