Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Pohjan leveys | Sisäkorkeus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Jalustan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1101 € - 0,1171 € | 3404 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 9885 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 7636 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 28994 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1585 € - 0,195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 2953 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 12000 Varastossa |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 4000 Varastossa |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 42379 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 19000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,2166 € - 0,2475 € | 4801 Varastossa |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3002 € | 688820 Varastossa |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2648 € - 0,3016 € | 20000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 1223 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,211 € - 0,2407 € | 18000 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,211 € - 0,2407 € | 39576 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2733 € - 0,3144 € | 6998 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 790 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 5259 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm