Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0911 € - 0,125 € 3000 Varastossa
11.3 mm
26.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 984 Varastossa
11.3 mm
19.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 128000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
3.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 180591 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 62000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 3043 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 7051 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 1993 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8000 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 6985 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1248 € - 0,1387 € 5116 Varastossa
11.1 mm
12.5 mm
0,4463 € - 0,4463 € 6942 Varastossa
11.1 mm
4.0 mm
0,0911 € - 0,125 € 5245 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 26000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1703 € - 0,2337 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
25.4 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014523

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014516

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014394

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
21842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014387

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
128000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014486

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014370

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
180591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014356

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
62000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014363

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014349

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014271

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
7051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014264

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014332

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014301

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014295

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014318

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
6985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246023

Hinta-alue
0,1387 € - 0,1248 €

Varastotasot
5116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281598

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
6942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014325

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
5245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014288

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm