Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1022 € - 0,1403 € | 46000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1403 € | 3000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 6133 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 11503 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1403 € | 2900 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,3095 € - 0,3357 € | 36 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 78082 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 8919 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,842 € - 0,842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 0,1662 € - 0,228 € | 16000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 4000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 73568 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1403 € | 179198 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 11690 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0887 € - 0,0985 € | 58394 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,6486 € - 0,6486 € | 110810 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 156000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,122 € | 12175 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1403 € | 2993 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa