Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3545 € - 0,4408 € | 1442 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,5175 € | 47000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1552 € | 27100 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,4367 € | 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,2847 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,1362 € | 2056 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1998 € | 14398 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1788 € | 21703 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,2239 € | 54065 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4025 € - 1,0551 € | 3600 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,2916 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1547 € | 198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1752 € | 16627 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,3696 € | 1200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1782 € | 52800 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3491 € - 0,4353 € | 1398 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,3737 € | 2600 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,5922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,1207 € | 22000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa