Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3031 € - 0,5304 € | 46500 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1591 € | 27100 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0769 € - 0,1827 € | 52800 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,3831 € | 2600 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1501 € | 5574 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2048 € | 14198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,289 € | 3988 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4378 € - 0,607 € | 3000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,1237 € | 10000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,4462 € | 998 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,3564 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2918 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,2203 € | 1457 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 0,4476 € | 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3325 € - 0,4167 € | 1963 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,5805 € | 27000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,1833 € | 21600 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,2295 € | 42565 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm