Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8132 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10186909 | 1,4375 € - 1,4375 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 0,9761 € - 0,9761 € | 5544 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0651 € - 1,0651 € | 3011 Varastossa |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,9679 € - 0,9679 € | 5099 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7981 € - 0,8871 € | 73 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9898 € - 0,9898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,213 € - 1,213 € | 4680 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7311 € - 0,8132 € | 11742 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 26416 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2007 € - 1,3321 € | 3968 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1377 € - 1,1377 € | 2120 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 5,0026 € | 22150 Varastossa |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,2582 € | 990 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 10343 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3266 € - 1,3266 € | 2553 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 4,9164 € | 4900 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,2486 € | 14781 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2896 € - 1,4375 € | 19434 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,3239 € - 1,3239 € | 3400 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa