Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7981 € - 0,8871 € | 73 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186909 | 1,4375 € - 1,4375 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 0,8132 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 5544 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9898 € - 0,9898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,6429 € - 4,9164 € | 4900 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1377 € - 1,1377 € | 2120 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3266 € - 1,3266 € | 2553 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,2486 € | 14781 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2896 € - 1,4375 € | 19634 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 5,0026 € | 22150 Varastossa |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 10343 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 36174 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,2582 € | 990 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3581 € - 1,3581 € | 5024 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,3239 € - 1,3239 € | 3400 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,213 € - 1,213 € | 4680 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9679 € - 0,9679 € | 5099 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0651 € - 1,0651 € | 3011 Varastossa |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 26416 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa