Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3239 € - 1,3239 € | 3400 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,3581 € - 1,3581 € | 5024 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 36974 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10186909 | 1,4375 € - 1,4375 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 0,9679 € - 0,9679 € | 5099 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,213 € - 1,213 € | 4680 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 5544 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7981 € - 0,8871 € | 73 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7311 € - 0,8132 € | 19042 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 26916 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0651 € - 1,0651 € | 3011 Varastossa |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,9898 € - 0,9898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,2007 € - 1,3321 € | 3968 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8132 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1377 € - 1,1377 € | 2120 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,2582 € | 990 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 10343 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 4,9164 € | 1900 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,2486 € | 14881 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2896 € - 1,4375 € | 19634 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa