Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0649 € - 0,0865 € 2415 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0297 € - 0,0397 € 26992 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0238 € - 0,0293 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0353 € - 0,0436 € 40000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0508 € - 0,0627 € 100 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,188 € - 0,2322 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0433 € - 0,0534 € 54670 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0291 € - 0,0359 € 30000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0779 € 55569 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,0623 € - 0,083 € 38997 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
0,0919 € - 0,1134 € 946 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
0,5239 € - 0,6468 € 1500 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
12.8 mm
50 mm
3.2 mm
0,4834 € - 0,5968 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
0,671 € - 0,8284 € 37 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
0,0321 € - 0,0396 € 700 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0699 € - 0,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0366 € - 0,0452 € 4044 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0288 € - 0,0385 € 10740 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0321 € - 0,0396 € 4620 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0441 € - 0,0587 € 11988 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
  • / 31
#2 N/A 0.323 in (ID) 0.750 in (OD)

10356777

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0649 €

Varastotasot
2415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.120 in (ID) 0.280 in (OD)

10355985

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0297 €

Varastotasot
26992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nailon 6/6

10354728

Hinta-alue
0,0293 € - 0,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354827

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 8.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10354841

Hinta-alue
0,0627 € - 0,0508 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Nailon 6/6

10354889

Hinta-alue
0,2322 € - 0,188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    33.6 mm
  • Paksuus
    3.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10355756

Hinta-alue
0,0534 € - 0,0433 €

Varastotasot
54670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10354810

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0291 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A 0.374 in (ID) 0.591 in (OD)

10356487

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0584 €

Varastotasot
55569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Paksuus
    3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.516 in (ID) 0.743 in (OD)

10356814

Hinta-alue
0,083 € - 0,0623 €

Varastotasot
38997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.9 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.740 in (ID) 1.060 in (OD)

10357033

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0919 €

Varastotasot
946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.504 in (ID) 1.969 in (OD)

10357217

Hinta-alue
0,6468 € - 0,5239 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    50 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

10357231

Hinta-alue
0,5968 € - 0,4834 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    49 mm
  • Ulkohalkaisija
    68.3 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.632 in (ID) 2.930 in (OD)

10357248

Hinta-alue
0,8284 € - 0,671 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    74.4 mm
  • Paksuus
    3.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.250 in (ID) 0.562 in (OD)

10356432

Hinta-alue
0,0396 € - 0,0321 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.209 in (ID) 0.620 in (OD)

10356500

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Paksuus
    4.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.250 in (ID) 0.465 in (OD)

10356265

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
4044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.252 in (ID) 0.472 in (OD)

10356289

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0288 €

Varastotasot
10740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.625 in (OD)

10356579

Hinta-alue
0,0396 € - 0,0321 €

Varastotasot
4620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.250 in (ID) 0.719 in (OD)

10356722

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0441 €

Varastotasot
11988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä