Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0376 € - 0,0418 € | 155000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1026 € | 51511 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | 16853 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0529 € | 52661 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | 31453 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0747 € | 53746 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,2671 € | 20904 Varastossa |
|
PVDF
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0583 € | 35825 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1213 € | 2500 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0376 € | 79268 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0864 € | 8728 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3021 € - 0,3021 € | 36213 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4161 € - 0,4265 € | 5208 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,0879 € | 4954 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,031 € | 1000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0704 € | 247 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | 2984 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4021 € - 0,4964 € | 8979 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PA
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa