Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,9238 € - 0,9729 € 3506 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,0825 € - 0,0918 € 1990 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,323 € - 0,3575 € 131 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0344 € - 0,0458 € 46000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0296 € - 0,0393 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0297 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
7.2 mm
0.8 mm
0,0115 € - 0,0142 € 5958 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0103 € - 0,0128 € 7000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0325 € - 0,0433 € 2999 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0238 € - 0,0293 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0257 € - 0,0317 € 400 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0231 € - 0,0307 € 49790 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,0299 € - 0,0398 € 111900 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0297 € - 0,0397 € 11896 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0215 € - 0,0266 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,188 € - 0,2322 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0433 € - 0,0534 € 54670 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0213 € - 0,0263 € 72098 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0291 € - 0,0359 € 6000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0415 € - 0,0513 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
  • / 31
Aluslevy 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042496

Hinta-alue
0,9729 € - 0,9238 €

Varastotasot
3506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    31.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    55.5 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067802

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0825 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068144

Hinta-alue
0,3575 € - 0,323 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
N/A 0.166 in (ID) 0.250 in (OD)

10355930

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0344 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nailon 6/6

10355787

Hinta-alue
0,0393 € - 0,0296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.160 in (ID) 0.285 in (OD)

10356005

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nailon 6/6

10354605

Hinta-alue
0,0142 € - 0,0115 €

Varastotasot
5958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nailon 6/6

10354612

Hinta-alue
0,0128 € - 0,0103 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nailon 6/6

10355763

Hinta-alue
0,0433 € - 0,0325 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nailon 6/6

10354728

Hinta-alue
0,0293 € - 0,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10354797

Hinta-alue
0,0317 € - 0,0257 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A 0.169 in (ID) 0.296 in (OD)

10356029

Hinta-alue
0,0307 € - 0,0231 €

Varastotasot
49790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.140 in (ID) 0.250 in (OD)

10355916

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0299 €

Varastotasot
111900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.218 in (ID) 0.375 in (OD)

10356098

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0297 €

Varastotasot
11896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nailon 6/6

10355725

Hinta-alue
0,0266 € - 0,0215 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Nailon 6/6

10354889

Hinta-alue
0,2322 € - 0,188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    33.6 mm
  • Paksuus
    3.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10355756

Hinta-alue
0,0534 € - 0,0433 €

Varastotasot
54670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nailon 6/6

10355886

Hinta-alue
0,0263 € - 0,0213 €

Varastotasot
72098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10354810

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0291 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nailon 6/6

10355831

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä