Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,5503 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,5602 € - 5,2162 € 414 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0324 € - 0,0324 € 176743 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1369 € - 0,19 € 45344 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2073 € - 0,3761 € 8158 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,323 € - 0,3575 € 131 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0525 € - 0,0583 € 76998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,1887 € - 0,2086 € 9576 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0425 € - 0,0473 € 183447 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1581 € - 0,1674 € 7740 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0288 € - 0,032 € 30000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
2,2198 € - 2,2198 € 250 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,085 € - 0,0945 € 50000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1127 € - 0,125 € 6952 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,03 € - 0,0333 € 3000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1307 € - 0,1697 € 18253 Varastossa
Väritön
PA
0,074 € - 0,1033 € 5000 Varastossa
Väritön
PA
0,3409 € - 0,5544 € 15281 Varastossa
Väritön
PA
0,3696 € - 0,601 € 1260 Varastossa
Väritön
PA
0,1078 € - 0,1506 € 9033 Varastossa
Väritön
PA
  • / 31
Litteä aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Hinta-alue
1,6155 € - 0,5503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Hinta-alue
5,2162 € - 2,5602 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10178607

Hinta-alue
0,0324 € - 0,0324 €

Varastotasot
176743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041857

Hinta-alue
0,19 € - 0,1369 €

Varastotasot
45344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041895

Hinta-alue
0,3761 € - 0,2073 €

Varastotasot
8158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068144

Hinta-alue
0,3575 € - 0,323 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nailon 6/6

10178645

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0525 €

Varastotasot
76998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068427

Hinta-alue
0,2086 € - 0,1887 €

Varastotasot
9576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042182

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0425 €

Varastotasot
183447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042397

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1581 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10178669

Hinta-alue
0,032 € - 0,0288 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10042502

Hinta-alue
2,2198 € - 2,2198 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    37.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    66.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184868

Hinta-alue
0,0945 € - 0,085 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068533

Hinta-alue
0,125 € - 0,1127 €

Varastotasot
6952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    38.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    41.8 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067529

Hinta-alue
0,0333 € - 0,03 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1307 €

Varastotasot
18253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Hinta-alue
0,1033 € - 0,074 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Hinta-alue
0,5544 € - 0,3409 €

Varastotasot
15281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1078 €

Varastotasot
9033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790