Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0352 € - 0,0352 € 13900 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0283 € - 0,0283 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0351 € - 0,0351 € 59864 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,2206 € - 0,4027 € 6845 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5011 € - 1,7113 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0725 € - 0,0805 € 32000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,295 € - 0,295 € 128792 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1369 € - 0,19 € 10750 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,043 € - 0,0603 € 107720 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,1034 € - 0,1435 € 34224 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
0,1435 € - 0,2007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,0512 € - 0,0714 € 10500 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0376 € - 0,0418 € 29677 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
2,5602 € - 5,2162 € 414 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0254 € - 0,0297 € 82050 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0483 € - 0,0676 € 47456 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1953 € - 0,206 € 22653 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,04 € - 0,0445 € 49956 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0901 € - 0,1002 € 13631 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,085 € - 0,0945 € 115530 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • / 31
Aluslevy 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10041680

Hinta-alue
0,0352 € - 0,0352 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Hinta-alue
0,0283 € - 0,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Hinta-alue
0,0351 € - 0,0351 €

Varastotasot
59864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10041901

Hinta-alue
0,4027 € - 0,2206 €

Varastotasot
6845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Hinta-alue
1,7113 € - 0,5011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10213377

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0725 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213414

Hinta-alue
0,295 € - 0,295 €

Varastotasot
128792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041840

Hinta-alue
0,19 € - 0,1369 €

Varastotasot
10750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10041789

Hinta-alue
0,0603 € - 0,043 €

Varastotasot
107720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041826

Hinta-alue
0,1435 € - 0,1034 €

Varastotasot
34224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041864

Hinta-alue
0,2007 € - 0,1435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0512 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10266144

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
29677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Hinta-alue
5,2162 € - 2,5602 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10103685

Hinta-alue
0,0297 € - 0,0254 €

Varastotasot
82050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10041765

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0483 €

Varastotasot
47456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213476

Hinta-alue
0,206 € - 0,1953 €

Varastotasot
22653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213513

Hinta-alue
0,0445 € - 0,04 €

Varastotasot
49956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213551

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0901 €

Varastotasot
13631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213599

Hinta-alue
0,0945 € - 0,085 €

Varastotasot
115530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta