Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0425 € - 0,0473 € | 22153 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,1807 € | 11033 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0418 € | 21388 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10213780 | 0,3336 € - 0,3336 € | 5922 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,0801 € - 0,089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1648 € - 0,1728 € | 13280 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1674 € | 47 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1502 € | 46667 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,2804 € | 4455 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1581 € - 0,1701 € | 37437 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0779 € | 22860 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 1000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0696 € | 32747 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2818 € - 0,2818 € | 990 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2379 € - 0,2645 € | 6288 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0612 € | 36404 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,315 € - 0,315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0696 € | 4106 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 21800 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa