Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
608 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1953 € - 0,206 € 12950 Varastossa
Väritön
PA
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1714 € - 0,1807 € 12033 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
10213780 0,3336 € - 0,3336 € 5922 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,315 € - 0,315 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,0355 € - 0,0355 € 6000 Varastossa
Musta
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0651 € - 0,0723 € 880 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0801 € - 0,089 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,04 € - 0,0445 € 24908 Varastossa
Väritön
PA
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1051 € - 0,1168 € 7361 Varastossa
Väritön
PA
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,1002 € - 0,1112 € 2500 Varastossa
Väritön
PA
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,1502 € - 0,1674 € 47 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,2379 € - 0,2645 € 7288 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1581 € - 0,1581 € 7770 Varastossa
Väritön
PA
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2379 € - 0,2645 € 3000 Varastossa
Väritön
PA
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,7018 € - 0,7018 € 944 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0376 € - 0,0418 € 33388 Varastossa
Väritön
PA
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,2884 € - 0,2884 € 29497 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1581 € - 0,1701 € 39472 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0251 € - 0,0277 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0966 € - 0,1074 € 7233 Varastossa
Väritön
PA
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • / 31
Aluslevy 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10184479

Hinta-alue
0,206 € - 0,1953 €

Varastotasot
12950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213742

Hinta-alue
0,1807 € - 0,1714 €

Varastotasot
12033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213780

Hinta-alue
0,3336 € - 0,3336 €

Varastotasot
5922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213773

Hinta-alue
0,315 € - 0,315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Hinta-alue
0,0355 € - 0,0355 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10068052

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0651 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10068373

Hinta-alue
0,089 € - 0,0801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10067451

Hinta-alue
0,0445 € - 0,04 €

Varastotasot
24908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm PA

10068335

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
7361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm PA

10068274

Hinta-alue
0,1112 € - 0,1002 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10068113

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1502 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

10068083

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2379 €

Varastotasot
7288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10184929

Hinta-alue
0,1581 € - 0,1581 €

Varastotasot
7770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068175

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2379 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213735

Hinta-alue
0,7018 € - 0,7018 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10068250

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
33388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213759

Hinta-alue
0,2884 € - 0,2884 €

Varastotasot
29497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213797

Hinta-alue
0,1701 € - 0,1581 €

Varastotasot
39472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm PA

10068212

Hinta-alue
0,0277 € - 0,0251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10067482

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0966 €

Varastotasot
7233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä