Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,2379 € - 0,2645 € 50124 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0525 € - 0,0583 € 77998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,323 € - 0,3575 € 131 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0825 € - 0,0918 € 1990 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0836 € - 0,0926 € 8340 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1422 € - 0,1502 € 24105 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0255 € - 0,0265 € 29242 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0275 € - 0,0305 € 5150 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0376 € - 0,0418 € 37997 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,1581 € - 0,1674 € 23460 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2618 € - 0,2751 € 9355 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 21000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,068 € - 0,0949 € 43931 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
2,1494 € - 4,3948 € 19 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1369 € - 0,19 € 31594 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,7502 € - 1,903 € 609 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2073 € - 0,3761 € 10458 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,8502 € - 2,1494 € 100 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,044 € - 0,044 € 69400 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,045 € - 0,0499 € 14000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • / 31
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042441

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2379 €

Varastotasot
50124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nailon 6/6

10178645

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0525 €

Varastotasot
77998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068144

Hinta-alue
0,3575 € - 0,323 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067802

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0825 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213445

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0836 €

Varastotasot
8340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.2 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213483

Hinta-alue
0,1502 € - 0,1422 €

Varastotasot
24105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213520

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0255 €

Varastotasot
29242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213568

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0275 €

Varastotasot
5150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213605

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
37997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213643

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1581 €

Varastotasot
23460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213681

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2618 €

Varastotasot
9355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213636

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0675 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041802

Hinta-alue
0,0949 € - 0,068 €

Varastotasot
43931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Hinta-alue
4,3948 € - 2,1494 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041857

Hinta-alue
0,19 € - 0,1369 €

Varastotasot
31594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Hinta-alue
1,903 € - 0,7502 €

Varastotasot
609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041895

Hinta-alue
0,3761 € - 0,2073 €

Varastotasot
10458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Hinta-alue
2,1494 € - 0,8502 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10325049

Hinta-alue
0,044 € - 0,044 €

Varastotasot
69400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10213391

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta