Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1518 € - 0,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1321 € - 0,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1489 € - 0,1655 € 1000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1506 € - 0,1674 € 25 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1614 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1418 € - 0,1575 € 4000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,143 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1332 € - 0,148 € 1089 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1639 € - 0,1822 € 89966 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2188 € - 0,2432 € 2764 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1535 € - 0,1705 € 4000 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1389 € - 0,1543 € 2000 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1348 € - 0,1642 € 5258 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2152 € - 0,245 € 37169 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1595 € - 0,1772 € 47009 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 771 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1251 € - 0,139 € 20000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1366 € - 0,1518 € 984 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1348 € - 0,1642 € 4130 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2708 € - 0,3311 € 5013 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316436

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001752

Hinta-alue
0,1468 € - 0,1321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153093

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1489 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316412

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1506 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001745

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001776

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1418 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153116

Hinta-alue
0,1589 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001769

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153109

Hinta-alue
0,1822 € - 0,1639 €

Varastotasot
89966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 7.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153086

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2188 €

Varastotasot
2764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316429

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1535 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316405

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021866

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
5258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021903

Hinta-alue
0,245 € - 0,2152 €

Varastotasot
37169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021965

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1595 €

Varastotasot
47009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022009

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022405

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 11.1 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022436

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1366 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021972

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
4130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022375

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
5013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm