Valikko Haku

Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Essentra tuotenumero:

10316412

Valmistajan tuotenumero:

PSC-2

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1674 €
5000 + 0,1506 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

167,40 €

1000 x 0,1674 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reiän läpimitta 4.8 mm
Lukkokannan korkeus 5.3 mm
Kiinnikkeen tyyppi Locking Arrowhead Fix
Rungon halkaisija 10.0 mm
Kokonaisleveys 14.3 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä