Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,143 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1518 € - 0,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1418 € - 0,1575 € 4000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,162 € - 0,18 € 3710 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1577 € - 0,1752 € 72638 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2109 € - 0,2343 € 9000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2708 € - 0,3311 € 5013 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1693 € - 0,1881 € 3000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1416 € - 0,1574 € 15000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1285 € - 0,1428 € 12967 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 5258 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2259 € - 0,2736 € 3320 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1348 € - 0,1642 € 6000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1595 € - 0,1772 € 47009 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 771 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1251 € - 0,139 € 20000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1348 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1069 € - 0,1188 € 32670 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2152 € - 0,245 € 37169 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1517 € - 0,1686 € 105 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153116

Hinta-alue
0,1589 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316436

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001776

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1418 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021989

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
3710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022382

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1577 €

Varastotasot
72638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022429

Hinta-alue
0,2343 € - 0,2109 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022375

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
5013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022450

Hinta-alue
0,1881 € - 0,1693 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022443

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1416 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022412

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
12967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021866

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
5258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021880

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2259 €

Varastotasot
3320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021996

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021965

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1595 €

Varastotasot
47009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022009

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022405

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021897

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021934

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1069 €

Varastotasot
32670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021903

Hinta-alue
0,245 € - 0,2152 €

Varastotasot
37169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021941

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1517 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm