Valikko Haku

Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

Tässä rihlatussa aluslevyssä on siivellinen napsautettava alusta, mikä parantaa vakautta ja tarjoaa tasapinnan. Se sopii erinomaisesti levyihin, joita ei tarvitse kiinnittää, tai suurempiin levyihin, jotka tarvitsevat lisätukea. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-0 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10021989

Valmistajan tuotenumero:

PS-7-19

3710 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1756 €
5000 + 0,1581 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

175,60 €

1000 x 0,1756 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reiän läpimitta 4.8 mm
Lukkokannan korkeus 5.6 mm
Kiinnikkeen tyyppi Locking Arrowhead Fix
Rungon halkaisija 7.1 mm
Kokonaisleveys 14.3 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 11.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Vakio RMS
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä