Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,2708 € - 0,3311 € 5013 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1693 € - 0,1881 € 4000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1285 € - 0,1428 € 12967 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1614 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 4130 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1069 € - 0,1188 € 32670 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1416 € - 0,1574 € 16000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1595 € - 0,1772 € 47009 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1478 € - 0,1642 € 9642 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1321 € - 0,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1535 € - 0,1705 € 4000 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1332 € - 0,148 € 1089 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,143 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1518 € - 0,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1489 € - 0,1655 € 1000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1506 € - 0,1674 € 25 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1639 € - 0,1822 € 89966 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1348 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1418 € - 0,1575 € 4000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2188 € - 0,2432 € 2764 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022375

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
5013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022450

Hinta-alue
0,1881 € - 0,1693 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022412

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
12967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001745

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021972

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
4130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021934

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1069 €

Varastotasot
32670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022443

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1416 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021965

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1595 €

Varastotasot
47009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Piirilevyn tuki 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021958

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
9642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001752

Hinta-alue
0,1468 € - 0,1321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316429

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1535 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001769

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153116

Hinta-alue
0,1589 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316436

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153093

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1489 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316412

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1506 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153109

Hinta-alue
0,1822 € - 0,1639 €

Varastotasot
89966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021897

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001776

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1418 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 7.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153086

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2188 €

Varastotasot
2764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm