Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
59,23 € - 84,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
55,10 € - 78,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
26,82 € - 38,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
36,97 € - 52,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
44,68 € - 63,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
43,91 € - 62,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
17,81 € - 25,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
15,52 € - 22,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
61,94 € - 88,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156091

Hinta-alue
84,62 € - 59,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156145

Hinta-alue
78,71 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Teräs

20156169

Hinta-alue
38,31 € - 26,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20156121

Hinta-alue
52,82 € - 36,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156190

Hinta-alue
63,83 € - 44,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156084

Hinta-alue
62,73 € - 43,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Teräs

20156206

Hinta-alue
25,44 € - 17,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Teräs

20156138

Hinta-alue
22,17 € - 15,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20156268

Hinta-alue
88,49 € - 61,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5